DRA79XEVM

DRA79x 评估模块

DRA79XEVM

概述

Jacinto™ DRA79x 评估模块旨在加快诸如信息娱乐、可重新配置的数字化群集或集成式数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为支持各 Jacinto DRA79x 信息娱乐 SoC 之间的可扩展性和重复使用,该 EVM 基于采用异构可扩展架构的 Jacinto DRA797 SoC 而构建,该架构由以下各部件组合而成:

  • ARM® Cortex®-A15 内核
  • 两个 ARM Cortex-M4 处理子系统
  • 一个 C66x 数字信号处理器 (DSP)
  • 2D 和 3D 图形处理单元,包括 Imagination Technologies 的 POWERVR™ SGX544
  • 高清图像和视频加速器

此 EVM 还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 的环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。

请注意,Jacinto 6 Eco 评估模块不包含电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

开始使用

第 1 步:购买 EVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查看用户指南

特性

硬件

  • DRA79x 处理器
  • 2GB DDR3L
  • LP8733/LP8732 电源管理集成电路
  • 4GB eMMC
  • 10.1" 1280X800 电容式触摸屏 LCD 选件
  • JAMR3 调谐器板

软件

  • Linux
  • Android
  • StarterWare

连接

  • 千兆位以太网 (2)
  • PCIe
  • e/mSATA
  • Micro SD 卡
  • Micro USB 2.0
  • USB 3.0
  • HDMI
  • 音频输入/输出
  • WiLink8 Q(连接器)
基于 Arm 的处理器
DRA790 适用于音频放大器且采用 500MHz C66x DSP 的 300MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA791 适用于音频放大器且具有 750MHz C66x DSP 的 300MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA793 适用于音频放大器且具有 750MHz C66x DSP 的 500MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA797 适用于音频放大器且具有 750MHz C66x DSP 的 800MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

第 1 步:订购 DRA79XEVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查阅用户指南

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRA79x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 11日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X 适用于 DRA7x Jacinto™ 处理器的处理器软件开发套件 – Linux、Android 和 RTOS
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频