DRV8412DDWEVM

DRV8412DDWEVM 评估模块

DRV8412DDWEVM

立即订购

概述

DRV8412 是双路全桥 PWM 电机驱动器。其建议的最大电源电压为 50V ,而最大绝对值为 70V。DRV8412 可以提供 2x3A 持续的输出电流和每器件 2x6A 的峰值电流。DRV8412 具有一个包含短路保护、过流保护、欠压保护和二级热保护的高级保护系统。

此 DRV8412EVM 可以与 2 个全桥输出或 4 个半桥输出一起使用。它还可以在并行模式中使用,可提供双倍的电流量。通过使用 MCU 控制器模块或信号发生器等器件,该部件可以与外部 PWM 输入配合使用。输出和电源可以通过将带状线与接线端子相连实现连接。EVM 模块还拥有可控制模式且支持手动复位的硬件开关。

特性
  • PWM 输入电机驱动器模块
  • 自包含保护系统(短路和热保护)
  • 双面镀通孔 PCB 布局
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8412 具有电流调节功能的 70V、6A、双通道 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8412DDWEVM DRV8412DDWEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8412EVM User's Guide 2010-1-29
证书 DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持