HN-3P-BLE-TOOLKIT

Hubble Network 适用于 TI SimpleLink™ 无线 MCU 的全局 Bluetooth® 低功耗连接

HN-3P-BLE-TOOLKIT

来源: Hubble Network
下载

概述

Hubble Network 固件使全球资产可见性得以在德州仪器 (TI) SimpleLink™ 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) MCU 上实现,包括 CC2340 和 CC2755 器件系列,无需蜂窝调制解调器、卫星无线电或定制硬件。通过在标准 TI 低功耗蓝牙 MCU 上运行 Hubble 固件,产品可借助 Hubble 上亿网关和卫星组成的网络,上报位置和传感器数据。

支持 Hubble 的器件会传输低功耗蓝牙广播。附近的网关检测到这些广播,并为其添加位置和时间信息,随后 Hubble 云将检测事件传递至您的后端系统。借此,可利用低功耗 TI 芯片实现资产跟踪、物流、冷链监控、设备管理及工业物联网等应用。

内置安全保障:每个器件身份在离开芯片前均已加密和认证,并采用每传输独立密钥,有效防止欺骗和重放攻击。此外,还可额外增加有效载荷加密,以提供更强保护。

特性
  • 标准低功耗蓝牙广播,与 TI CC2340 和 CC2755 系列器件兼容
  • 灵活的广播频率可满足各种用例:从跟踪应用每分钟多次广播,到用于长电池寿命的低频信标
  • 为遥测、传感器读数、设备级 GPS 和其他应用数据提供定制有效载荷支持;设备检测位置自动附加到地面网络    
  • 端到端有效载荷加密:哈勃对网络上的所有传输进行加密,您还可以对您的自定义负载进行加密,以便哈勃无法读取    
  • 频率:2.4GHz ISM 频段 (2400–2483.5MHz),有效载荷大小:最多 13 字节(自定义应用数据),典型的数据吞吐量:~0.4kbps、网络类型:仅上行链路(器件到云),每天最大广播数:1024,建议发射功率:最小 +4dBm(地面);推荐 +20dBm(卫星),加密:具有 AES-CMAC 身份验证的 AES-CTR
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

HN-3P-BLE-TOOLKIT Hubble Network 适用于 TI SimpleLink™ 无线 MCU 的全局 Bluetooth® 低功耗连接

支持的产品和硬件

HN-3P-BLE-TOOLKIT Hubble Network 适用于 TI SimpleLink™ 无线 MCU 的全局 Bluetooth® 低功耗连接

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-7-20

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Hubble Network.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。