INA-DUAL-2AMP-EVM

双通道 2A INA 设备通用仪表放大器评估模块

INA-DUAL-2AMP-EVM

立即订购

概述

INA-DUAL-2AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),适用于各类双通道 2A 仪表放大器 (INA)。此 EVM 适用于采用 SOIC-16 (D) 和 SOIC-16 (DW) 封装的 INA,旨在评估单电源和双电源配置器件的性能。

特性
  • 直观评估
  • 通过表面贴装测试点可轻松访问节点
  • 基准电压源灵活性
  • 便捷的输入和输出滤波
仪表放大器
INA2126 双通道 36V 微功耗 (175µA)、250µV 失调电压、精密仪表放大器 INA2128 双路低功耗仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA-DUAL-2AMP-EVM Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 INA-DUAL-2AMP-EVM User's Guide PDF | HTML 2021-11-12
证书 INA-DUAL-2AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持