INA185EVM

INA185 电流感应评估模块

INA185EVM

立即订购

概述

INA185 是一款采用小型封装、易于使用的高性能电流感应监控解决方案。  INA185EVM 旨在对该器件系列的基本功能进行评估。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。INA185EVM 由单个 PCB 构成,可细分为 4 个单独部分,支持对不同的器件型号进行评估。

特性
  • 可评估 INA185Ax 的所有增益选项。
  • 可通过测试点轻松访问器件引脚。
  • 能够评估高侧和低侧配置。
模拟电流检测放大器
INA185 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器 INA185-Q1 AEC-Q100 26V 350kHz 双向高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA185EVM — 适用于 INA185X 系列的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA185EVM 适用于 INA185X 系列的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA185EVM User's Guide 2019-3-18
证书 INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持