INA240EVM

适用于 PWM 应用的高侧或低侧电流检测放大器评估模块

INA240EVM

立即订购

概述

借助 INA240 评估模块来评估 INA240 电流感应放大器的性能。INA240EVM 封装包括 1 个大型 PCB,可拆为 4 个单独的 PCB,分别适用于 4 个增益版本 (INA240A1/A2/A3/A4)。

此 EVM 包括外部硬件连接的测试点、用于添加过滤组件的占位符填充,以及便于设定基准的表面贴装电阻器。

特性
  • 双路降压转换器
  • 输入电压范围:2.5V 至 6V
  • 输出电流限制:2 x 800mA
  • 固定开关频率:2.25MHz
  • 轻负载电流下的省电模式
模拟电流检测放大器
INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流感测放大器 INA240-Q1 具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA240EVM — 适用于 PWM 应用的高侧或低侧电流感测放大器评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 INA240 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 17日
证书 INA240EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技术文章 A handy tool for power-supply designs PDF | HTML 2017年 4月 10日
应用手册 Current Sensing for Inline Motor-Control Applications 2016年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频