INA293EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
INA293EVM
INA293 -4V 至 110V 1.3MHz 高精度电流检测放大器评估模块
INA293EVM
概述
这是一个小型模块,具有 10 个完全独立、可由用户拆分的电路板。十块电路图完全相同的电路板,分别用于 INA293 的五种增益和两种引脚排列变体,具有高达 110V 的共模输入和 5A(板载分流器)输入能力。每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。
特性
- 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA293。
- 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波。
- 借助可拆式面板,客户能对所有增益型号和两种引脚排列进行试验和测试。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA293EVM User's Guide (Rev. A) | 2019-12-12 | |||
| 证书 | INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |