INA303EVM
INA303 高速高精度电流检测放大器评估模块
INA303EVM
概述
INA303EVM 是一个紧凑、易用的 INA303 评估平台,可在其规定的输入电压、共模电压和温度范围内评估双集成比较器的高速精密电流传感放大器的主要特性和性能。该 EVM 具有全部 3 个可独立评估的增益型号,可提供测试点来轻松探测所有关键信号。该 EVM 还包含 LED 指示器,可便捷地监控比较器输出信号。
特性
- 外形小巧
- 具有 INA303 的全部 3 个增益型号(20V/V、50V/V 和 100V/V)
- 包含 LED 指示器,可便捷地监控比较器输出信号
立即订购并开发
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2