INA3221SW-LINUX

适用于 INA3221 的 Linux 驱动程序

INA3221SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 INA3221 三路电流/功率监测计。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监控子系统交互。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • ina3221
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/ina3221.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
  3. Documentation/hwmon/ina3221
源文件 drivers/hwmon/ina3221.c
Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
其他文件 Documentation/hwmon/ina3221

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SENSORS_INA3221 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments INA3221 Triple Power Monitor  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1529  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]  Selects: REGMAP_I2C [=y]

修复程序和代码增强

 

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训