ISO1410DWEVM

ISO1410DW 高性能、强大的 EMC 隔离式 RS-485 评估模块

ISO1410DWEVM

立即订购

概述

ISO1410DWEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能、增强型隔离式 RS-485 ISO1410。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 稳健型 EMC 隔离式 RS-485
  • 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 隔离层寿命 > 25 年

  • 仅包括 ISO1410 评估模块

隔离式 RS-485 收发器
ISO1410 具有 EMC 保护功能的 500Kbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO1430 具有 EMC 保护功能的 12Mbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO1450 具有 EMC 保护功能的 50Mbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1410DWEVM — EMC 性能优异的 ISO1410DW 高性能隔离式 RS-485 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00300 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1410DWEVM EMC 性能优异的 ISO1410DW 高性能隔离式 RS-485 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00300 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 2018-7-18
证书 ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持