ISO485EVM

ISO485EVM 评估模块

ISO485EVM

立即订购

概述

ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器的参数评估。EVM 将与出厂时安装在电路板上的 ISO3082DW 一起提供。此 EVM 专门用于与 ISO15、ISO35 (SLOS580) 和 ISO3080、ISO3082、ISO3086 或 ISO3088 (SLOS581) 配合使用。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆卸和安装器件,并且希望出厂时安装其它器件,请通过此页链接联系技术支持。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。

特性
  • 4000V 峰值电压隔离,560V 峰值电压 VIORM
  • UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884,修订版 2)
  • 总线引脚 ESD 保护

         - 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM

         - 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM

  • 1/8 单元负载– 一条总线上高达 256 个节点
  • 满足甚至超过 TIA/EIA RS-485 要求
  • 信令速率高达 20Mbps
  • 热关断保护
  • 低总线电容 - 16pF(典型)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰性
  • 自动防故障接收器(总线开路、短路、空闲)
  • 具有 5V 容限的 3.3V 输入
隔离式 RS-485 收发器
ISO15 1Mbps、半双工、隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3080 200Kbps、全双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3082 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3086 20Mbps、全双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3088 20Mbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO35 1Mbps、全双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO485EVM — ISO485EVM 评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ISO485EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 2018年 2月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频