ISO7820LLEVM
高性能隔离式双 LVDS 单向缓冲器评估模块
ISO7820LLEVM
概述
此评估模块采用隔离式双路 LVDS 缓冲器,具有 100 欧姆的输入和输出差动终端。它还可以支持准确测量眼图和输出端共模终端。
特性
- 高性能隔离式双 LVDS 缓冲器,支持 100Mbps 速率
- 2.25V-5.5V 输入和输出侧电压
- 提供以准确测量定时参数
- 提供输出共模终端
- 该评估模块已针对器件功能性经过测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计
- ISO7820LLEVM
隔离式 LVDS 缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation | 2016-4-13 | |||
| 证书 | ISO7820LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |