ISOW-ADAPTOR-EVM

ISOW78xx 至 ISOW77xx 评估模块适配器

ISOW-ADAPTOR-EVM

立即订购

概述

ISOW-ADAPTOR-EVM 是一款用作适配器 PCB 的评估模块 (EVM),便于评估具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器 ISOW774x,后者采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码为 DFM),可安装在采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码为 DWE)的 ISOW784x 电路板上。

特性
  • 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器
  • 独立的 IO 和直流/直流电源输入
  • IO 具有宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信令速率:高达 100Mbps
  • 符合 CISPR 32 B 类辐射发射限制
  • 该 EVM 已经过测试,而且包含用于评估 ISOW784x 上的 ISOW774x 器件的配置
带有集成电源的信号隔离器
ISOW7741 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、3/1、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW-ADAPTOR-EVM ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOW784x 转 ISOW774x 适配器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-7
证书 ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持