ISOW1432DFMEVM

ISOW1432 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器评估模块

ISOW1432DFMEVM

立即订购

概述

ISOW1432DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ISOW1432 高性能、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器,后者具有集成式直流/直流转换器并采用 20 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DFM)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 具有集成式高效、低辐射直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  • 独立的 I/O 和直流/直流电源输入
  • I/O 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 支持 12Mbps 数据速率
  • 隔离层寿命 > 40 年
  • 此 EVM 已经过测试,而且包含面向器件 ISOW1432 的评估配置
带有集成电源的信号隔离器
ISOW1432 具有集成直流/直流转换器的低辐射、5kVrms、12Mbps 隔离式 RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频