ISOW3080DWEEVM

ISOW3080 evaluation module

ISOW3080DWEEVM

立即订购

概述

The ISOW308x(P) family of devices are galvanically isolated RS-485/RS-422 transceivers with a built-in isolated DC-DC converter, that eliminates the need for a separate isolated power supply in space constrained isolated designs. This EVM lets designers evaluate device performance for fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any device variants of the ISOW308x and ISOW308xP family in a 16-pin WB SOIC package (DWE-16).

特性
  • Platform for complete evaluation of ISOW308x(P) family of devices.
  • On-board LDOs which provide configurable voltage output for device supply.
  • Two separate configurable LDOs for VDD1 pin and VDDL pin.
  • On-board oscillator option for dynamic data input to input channels on primary side.
  • Test points for probing data lines and supply voltage.
  • Common Mode Choke option for RS485 bus.
带有集成电源的信号隔离器
ISOW3080 具有集成电源的 500kbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW3080DWEEVM ISOW3080 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOW3080 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/ RS-422 收发器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-11
证书 ISOW3080DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持