J742S2XH01EVM

TDA4VPE 和 TDA4APE 评估模块

J742S2XH01EVM

立即订购

概述

J742S2XH01EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TDA4VPE-Q1 和 TDA4APE-Q1 处理器的平台,这些处理器用于整个汽车和工业市场中的视觉分析和网络应用,在多摄像头、传感器融合和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 域控制应用中的性能尤为出色。J742S2XH01EVM 由 SDK 处理器提供支持,后者包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及示例应用框架和演示,介绍了如何利用 Jacinto™ 7 处理器功能强大的异构架构。

特性
  • 处理功能包括四个高达 2.0GHz 的 Arm® Cortex®-A72 微处理器子系统、八个高达 1.0GHz 的 Arm® Cortex®-R5F 单核。多达三个 C7x 浮点 DSP,在 1.0GHz 时支持 320GFLOPS。多达两个深度学习加速器,在 1.0GHz 时支持 32TOPS
  • 三显示器支持包括两个 3840 x 2160p (4K) 显示器,使用支持多流传输 (MST) 的单一 DisplayPort™ 连接器。第二个 DisplayPort 接口通过 DisplayPort 支持 1,920 x 1080p。图形处理能够支持 50GFLOPS、4GTexels/s 
  • 捕捉功能包括三个 MIPI-CSI2 端口,每个端口支持 10Gb/s 的速率。通过多摄像头集线器模块(独立模块)最多支持十二个摄像头。处理功能包括具有 ISP (VPAC) 的双视觉处理加速器、深度和运动加速器 (DMPAC) 以及多个视觉辅助加速器
  • 支持多种不同的存储技术,从而实现各种配置和测试场景 – 包括 LPDDR、八位串行 NOR/NAND、通用闪存 (UFS)、嵌入式多介质卡 (eMMC) 和可拆卸安全数字卡 (SD/MMC)
  • 软件支持包括 TI processor SDK Linux、RT-Linux、RTOS MCU+ SDK、QNX SDK、包含 Android 的开箱即用演示
基于 Arm 的处理器
TDA4APE-Q1 适用于 L2 域控制器且具有 AI 和视频协处理功能的汽车片上系统 TDA4VPE-Q1 适用于 L2 域控制器且具有图形 AI 和视频协处理功能的汽车片上系统
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

J742S2XH01EVM — J742S2/TDA4VPE/TDA4APE 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 J742S2XH01EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 18日
证书 J742S2XH01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频