LINUXDVSDK-DM37X

用于 DM3730/3725 数字媒体处理器的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK)

LINUXDVSDK-DM37X

下载

概述

用于 DaVinci™ 处理器的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK) 可向开发者提供所需的一切功能,助其评估和开始开发 DM37x Cortex™-A8 DSP+ARM® 微处理器。使用附带的基于图形用户界面 (GUI) 的 Matrix 应用程序启动器,即可轻松启用演示、基准和应用。此外,开发者还能轻松开发应用,并将其添加到 Matrix 应用程序启动器。 DVSDK 还包括 DSP 加速音频视频编解码器,以及可轻松利用 DSP 进行其它信号处理任务的工具。

此版本是 Linux DVSDK 4.x 版的正式 (GA) 版。所支持的平台包括 TMS320DM365、OMAP-L138 和 TMS320DM3730/25 处理器。
 

其它信息:

特性

用于 DM3730 和 DM3725 的 Linux SDK 包括以下组件:

  • Linux 内核 2.6.32
  • 启动加载程序
  • 文件系统
  • Qt/Webkit 应用程序框架
  • Matrix 应用程序启动器
  • 3D 图形支持
  • 支持 WLAN 与蓝牙
  • 示例应用
  • 主机工具包括闪存工具和引脚 Mux 实用程序
  • 文档
  • 用于轻松开发/集成 DSP 算法的工具
  • DSP 加速编解码器:JPEG 编码/解码, MPEG4 SP 编码/解码 (D1)、H.264 BP 编码/解码 (D1)、MPEG2 MP 解码 (D1)、G.711 编码/解码、AAC LC/HE 解码、MP3 解码

 

DM37x Linux DVSDK 完全免费,且无需任何运行版税。


 

DVSDK v4 的内容

  • 引导加载 (u-boot) - 用于从各种外设中启动 Linux 的软件。
  • 编解码器引擎多媒体堆栈 - 编解码器引擎算法执行框架提供了一组相同的多媒体编解码器 API,称为 xDM,无论编解码器是在 ARM、DSP 还是在专用加速器上运行的。开发人员随后可以基于先进的编解码器引擎构建更为高级的多媒体框架功能,例如 AV 同步或流解析功能。对于专业的 Linux 应用开发人员来说,编解码器引擎使他们能够在 DSP 上远程实例化并执行编解码器和算法,无需编写任何 DSP 代码。
  • 达芬奇多媒体接口 (DMAI) - DMAI 可实现高便携性多媒体应用的开发,它们可以轻松从某个器件或操作系统移到其它器件或操作系统。
  • 多媒体编解码器 - DVSDK 提供了编解码器库以及相关的 AV 剪辑,使开发人员能够立即开发和评估现实应用。这些编解码器可能位于专用硬件 (DM355S) 和/或加速 DSP 中。多数内容现在可与 DVSDK 一起下载。它们是具有生产软件许可协议的生产质量编解码器。
  • 演示 (Demo) 程序 - Demo 程序展示了解码和编码操作,说明如何将框架、编解码器、视频和音频子系统驱动器相集成以实现完整的应用。

 

针对具有 DSP 内核的达芬奇和 Integra 器件,DVSDK 还提供了一组能使开发者快速利用 DSP 加速的 DSP 组件,其中包括:

  • DSP/BIOS 操作系统 - DSP/BIOS 是一种超前、多任务实时内核,可简化多线程 DSP 应用的创建。
  • DSP/BIOS 链路 - DSP/BIOS 链路是 ARM-DSP 通信软件,允许 ARM DSP/BIOS 启动加载 DSP 并允许两个处理器通过共享存储器来传递消息和缓冲数据。
  • xDAIS 开发者套件 - xDAIS 和 xDM 是算法集成标准,可以更容易地实现必须使用多个不同编解码器才能实现的应用。符合 xDAIS 标准的算法可以通过框架访问内存和 DMA 等共享资源,使框架能够防止编解码器覆盖正被其它编解码器使用的资源。xDM 为不同类型的编解码器提供了标准 API,使应用能够调用来自其他供应商的 MPEG4 或 H.264 解码器等,无需更改任何代码。
  • 框架组件 - 框架组件是用于对希望使用符合 xDAIS 的算法的框架实施进行简化的模块。
  • EDMA3 驱动器 - 该驱动器提供了 API 以便利用达芬奇器件的强大 DMA 功能。EDMA3 驱动器包含资源管理支持,使开发人员能够在应用的不同部分安全共享 DMA 资源。
  • 开发工具 - 虽然编解码器引擎可使应用在无需任何 DSP 编程的情况下使用 DSP 加速编解码器,但对于需要实现自定义 DSP 应用的开发者来说,仍需要购买 TI 的 Code Composer StudioTM IDE 和仿真器。这些工具使用户能够在 DSP 上开发和调试应用。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

LINUXDVSDK-DM37X-OMAPL138 用于 OMAP-L138 / TMS320C6748 EVM 的 Linux SDK

下载选项

LINUXDVSDK-DM37X-OMAPL138 用于 OMAP-L138 / TMS320C6748 EVM 的 Linux SDK

close
最新版本
版本: 4.03
发布日期: 22 十二月 2011

DVSDK 4.03 Additional sources ISO image [optional]

MD5 校验和

TMS320DM3730 DVSDK 4.03 Installer

MD5 校验和

文档

TMS320DM3730 DVSDK 4.03 Release Notes

TMS320DM3730 DVSDK 4.03 Quick Start Guide

TMS320DM3730 DVSDK 4.03 Software Developers Guide

OMAPL138 DVSDK 4.03 Quick Start Guide

OMAPL138 DVSDK 4.03 Software Developers Guide

发布信息

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
C6RUN-DSPARMTOOL 用于 TI DSP+ARM 器件的 C6EZRun 软件开发工具 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件编程工具
FLASHTOOL 用于 AM35x、AM37x、DM37x 和 OMAP35x 器件的 FlashTool

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频