LINUXSDK-OMAPL138
用于 OMAP-L138 处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK)
LINUXSDK-OMAPL138
概述
OMAP-L138 的软件开发套件 (SDK) 提供一套预先测试的系统软件组件,使 OEM 可以快速开发基于 OMAP-L138 和相关处理器的应用程序。这些套件包括 Linux 内核、启动加载器、中间件、设备驱动程序、DSP 软件组件、应用程序框架以及构建工具。该套件集所有基本系统软件组件于一体,方便随时使用,因此开发人员可专注于应用代码,提供最与众不同的设计。该软件完全免费,无需任何运行版税。这些 SDK 都经过优化,以用于:
- OMAP-L138/TMS320C6748 评估模块 (EVM)
- OMAP-L138 低成本开发套件
特性
适用于 OMAP-L138/TMS320C6748 EVM 的 OMAP-L138 Linux SDK 包括下列组件:
- 平台支持包
- Linux 内核 2.6.37
- 启动加载程序 (u-boot, UBL) 和闪存实用程序
- 多媒体封装
- 多媒体框架产品 (MFP)
- 编解码器引擎框架
- 框架组件
- Linux 实用程序 (CMEM)
- XDAIS(eXpress DSP 算法可互操作性标准)
- DaVinci 多媒体应用程序接口 (DMAI)
- DSP 优化编解码器
- 编码器:H.264、MPEG-4、JPEG、G711
- 解码器:H.264、MPEG-4、MPEG-2、AAC。JPEG、G711
- DSP 加速 GStreamer TI 插件
- 多媒体框架产品 (MFP)
- DSP 封装
- C6000 代码生成工具链
- DSP/BIOS 实时操作系统
- DSP/BIOS 平台支持包(设备驱动程序)
- EDMA3 低电平驱动器 (LLD)
- DSPLink 处理器间通信
- C6Accel - 可轻松访问 DSP 加速功能库
- C6Run - 可在 DSP 上轻松运行 C 代码的工具
- 图形包
- Qt/Webkit 应用程序框架
- 集成式 WLAN 和 Bluetooth® 支持包
Linux DVSDK 的一般有效 (GA) 版本支持 TI TMS320DM36x、OMAP-L138 和 TMS320DM3730/25 平台。
适用于 OMAP-L138/C6748 开发套件 (LCDK) 的 OMAP-L138 Linux SDK 包括下列组件:
- 平台支持包
- 移植到 LCDK 板的 Linux 内核 3.1.10
- 启动加载程序 (U-Boot) 和闪存实用程序
- u-boot 和 Linux 内核的二进制映像
- ARM-v5 Linux 文件系统
- DSP 封装
- C6000 代码生成工具链
- DSP/BIOS 实时操作系统 (SysBIOS)
- Syslink 处理器间通信
- XDC 工具套件
- Linux DVSDK 的此发行版支持 LCDK 平台上的 TI OMAP-L138。
下载
软件开发套件 (SDK)
LINUXSDKOMAPL138-LCDK — 用于 OMAP-L138 低成本开发套件的 Linux SDK
LINUXSDKOMAPL138-LCDK — 用于 OMAP-L138 低成本开发套件的 Linux SDK
Current SDK Archive
文档
Getting Started Guide
Release Notes
发布信息
omapl138_lcdk_sdk
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品概述 | OMAP-L138 DSP+ARM9™ Development Kit | 2012-5-30 |