LM25019MR-EVM

LM25019 同步降压稳压器评估模块

LM25019MR-EVM

立即订购

概述

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

特性
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 100mA
  • Frequency 400kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25019MR-EVM — LM25019 宽输入电压同步降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM25019MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 LM25019 Buck Evaluation Board 2013年 4月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频