LM2596S-ADJEVM

LM2596 降压转换器评估模块

LM2596S-ADJEVM

立即订购

概述

LM2596S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 7V 至 40V,输出电压为 5V、电流为 3A。

特性
  • 简单高效的降压稳压器
  • 可调节输出电压
  • TTL 关断功能
  • 工作电压输入高达 40V
DC/DC converters
LM2596 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、3A 低组件数降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2596S-ADJEVM — LM2596 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2596S-ADJEVM LM2596 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM2596S-ADJEVM User's Guide 2016-6-16
证书 LM2596S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频