LM3645EVM
LM3645 评估模块
LM3645EVM
概述
LM3645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM3645 高电流 LED 驱动器的操作和性能。该器件提供通过兼容 I2C 的接口进行配置的功能。可在闪光灯模式或手电筒模式下启用该功能。该模块利用安装在 EVM 上的四个 LED。
特性
- LM3645 具有 2A 高侧电流源的同步升压四路 LED 闪光灯驱动器
- 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 信号和 3.3V 电源输入
照明 LED 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | Using the LM3645EVM | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |||
证书 | LM3645EVM DoC_EU RoHS | 2024年 10月 16日 |