LM43600PWPEVM
LM43600PWP 同步降压转换器评估模块
LM43600PWPEVM
概述
The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.
特性
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM43600 EVM User's Guide | 2014-4-16 | |||
| 证书 | LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |