计算工具 LM5017-QUICKSTART-CALC — LM5017 Buck Quick Start Calculator 支持的产品和硬件 支持的产品和硬件 产品 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET) LM5017 — 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 下载 LM5017-QUICKSTART-CALC — LM5017 Buck Quick Start Calculator close 最新版本 版本: 01.00.00.00 发布日期: 26 一月 2012 open-in-new 查看全部版本 download LM5017 Buck Quick Start Calculator (zip) — 227 K MD5 校验和 产品 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET) LM5017 — 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器
可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持 查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题 所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。 如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。