LM5018QUICK-CALC

LM5018 快速入门计算器

LM5018QUICK-CALC

下载

概述

LM5018 Quick Start Calculator is an easy to use excel based design tool for LM5018 based buck converter design. The design tool has all the design equations embedded and an example default design. The user can modify the design input parameters such as the input voltage range, output voltage, load current, and frequency and quickly tweak the design according to his or her application needs.

This tool can be downloaded for off-line use.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM5018QUICK-CALC LM5018 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

LM5018QUICK-CALC LM5018 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 八月 2012
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频