LM5161PWPBKEVM

LM5161 宽 VIN 同步恒定导通时间降压转换器评估模块

LM5161PWPBKEVM

立即订购

概述

LM5161PWPBKEVM 评估板提供一个功能齐全的降压稳压器,并采用恒定导通时间 (COT) 工作原理。该评估板在 15V 至 80V 的输入范围内提供 12V 输出。该电路可提供高达 1.0A 的负载电流。应用原理图设置为通过 48V 标称总线运行。标称开关频率约为 300kHz。LM5161 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。

特性
  • 输入电压范围为 15V 至 80V
  • 12V 目标输出电压
  • 可提供高达 1.0A 的输出负载电流
  • FPWM 模式引脚特性,可在 CCM 和 DCM 之间进行选择
DC/DC converters
LM5161 4.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM5161-Q1 4.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5161PWPBKEVM — LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5161PWPBKEVM LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016-8-19
证书 LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持