LM5161PWPFBKEVM
LM5161 宽 VIN Fly-Buck 评估模块
LM5161PWPFBKEVM
概述
LM5161PWPFBKEVM 评估板采用恒定导通时间 (COT) 工作原理,提供功能齐全的 Fly-Buck 稳压器。此评估板可在 36V 至 72V 输入范围内提供 12V 次级隔离式输出电压。该电路可提供 800mA 次级输出负载电流。应用原理图设置成采用 48V 标称总线运行。标称开关频率约为 300kHz。LM5161 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 输入电压范围为 36V 至 72V
- 12V 目标次级隔离式输出电压
- 可提供高达 800mA 的次级输出负载电流
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) | 2016-8-19 | |||
| 证书 | LM5161PWPFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |