LM5166EVM-C33A

LM5166 宽输入电压、低 IQ COT 3.3V、500mA 评估模块

LM5166EVM-C33A

立即订购

概述

LM5166EVM-C33A 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压型直流/直流降压转换器)的性能和所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 4.5V 至 65V 宽输入电压范围内工作,可实现 3.3V 输出电压以及优于 2% 的设定值精度。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来实现低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14μA。

特性
  • 4.5V 至 65V 输入电压范围
  • 3.3V 目标输出电压
  • 以 3.3V 输出和超过 10mA 负载电流实现超过 85% 的超高功率转换效率(12V 输入电压条件下)
  • COT 或 PFM 控制架构
  • 空载电源电流低至 12µA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5166 具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5166EVM-C33A — LM5166 宽 VIN、低 IQ COT 3.3V、500mA 评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM5166EVM-C33A Evaluation Module 2016年 12月 7日
证书 LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有超低 IQ 的 LM5166 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频