LM5166EVM-C50A

LM5166 宽 VIN、低 IQ COT 5V 500mA 评估模块

LM5166EVM-C50A

立即订购

概述

LM5166EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示 Lm5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压 DC/DC 降压转换器)的性能和所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 6V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真、在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14 μA。

特性
  • 输入电压范围为 6V 至 65V
  • 5V 目标输出电压
  • 超高的电源转换效率:在输出电压为 5V 且负载高于1 mA 时大于 90%(输入电压为 12V)
  • COT 或 PFM 控制架构
  • 空载电源电流最低为 12µA
DC/DC converters
LM5166 具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5166EVM-C50A — LM5166 宽 VIN、低 IQ COT 5V、500mA 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5166EVM-C50A LM5166 宽 VIN、低 IQ COT 5V、500mA 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5166EVM-C50A Evaluation Module 2016-12-8
证书 LM5166EVM-C50A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频