LM53600MAEVM

LM53600-Q1 可调节输出,650mA 降压稳压器评估模块(带展频功能)

LM53600MAEVM

立即订购

概述

LM53600MAEVM 展示了 LM53600MQDSX 汽车级集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器附近的可用接线柱绕过此滤波器。

特性
  • 可根据用户需求进行配置
  • 紧凑设计
DC/DC converters
LM53600-Q1 汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM53600MAEVM — 具有扩频频谱的 LM53600-Q1 可调输出、650mA 降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM53600MAEVM 具有扩频频谱的 LM53600-Q1 可调输出、650mA 降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 2015-10-15
证书 LM53600MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频