LM60440AQEVM

LM60440A-Q1 evaluation module

LM60440AQEVM

立即订购

概述

LM60440AQEVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 LM60440-Q1 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LM60440-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 4A 的负载电流,输入电压高达 36V。LM60440-Q1 采用热优化和噪声优化的 2x3mm QFN 封装,该解决方案不仅尺寸小,而且解决了电磁干扰和热设计问题。

特性
  • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 抗电磁干扰增强型 QFN 封装
  • 优化热性能以实现高功率密度
  • 所需物料较少,解决方案尺寸小
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM60430 3.8V 至 36V、3A 超小型同步降压转换器 LM60430-Q1 采用 QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的汽车类 36V、3A 同步转换器 LM60440 采用增强型 EMI QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的 36V、4A 同步转换器 LM60440-Q1 采用增强型 EMI QFN 可湿性侧面封装的汽车类 36V、4A 同步转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM60440AQEVM User's Guide 2019年 10月 8日
证书 LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频