LM68645EVM

LM68645-Q1 评估模块

LM68645EVM

立即订购

概述

LM68645-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM68645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM68645EVM 配置为向需要 4.5A 或更少电流的负载提供 5V 输出。通过代替其他版本的 LM686x5 并重新配置电路板元件,LM68645EVM 可用于许多不同的配置中。

特性
  • • 3V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和可调输出电压选项
  • 输出电流高达 4.5A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
  • 输入瞬态电压高达 70V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM68425-Q1 汽车级 42V、2.5A 同步功能安全降压转换器 LM68625-Q1 Automotive, 65V, 70V transient, 2.5A synchronous functional safety buck converter LM68635-Q1 Automotive, 65V, 70V transient, 3.5A synchronous functional safety buck converter LM68645-Q1 Automotive, 65V, 70V transient, 4.5A synchronous functional safety buck converter
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM68645EVM — LM65645-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

LM68645EVM LM65645-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM68645-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-1
证书 LM68645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-10-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持