LM70880QEVM
LM70880-Q1 评估模块
LM70880QEVM
概述
LM70880QEVM 高密度评估模块专为使用 8V 至 72V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 8A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。LM70880-Q1 具有高转换效率、出色的热性能和高级 EMI 降低功能。
特性
- 输入电压范围为 8V 至 72V
- 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 额定负载电流
- 超低 IQ
- 用于降低 EMI 的可选双随机展频 (DRSS)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2