LM74670-SQEVM
反极性保护智能二极管控制器评估模块
LM74670-SQEVM
概述
LM74670-SQEVM 评估模块展示了可用于取代肖特基二极管和 P 通道 MOSFET 的反极性保护解决方案。在此反极性保护解决方案中,LM74670 智能二极管控制器用于为 40V (VDS) 外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动。LM74670-SQEVM 与电源串联时模拟理想的二极管属性。在输入中感应到负电压时,LM74670 拉下 MOSFET 栅极并将连接的负载与电源隔离。TVS 电压钳位二极管 D1_1 和 D1_2 负责保护 LM74670-SQEVM 的安全以便进行 ISO7637 瞬态脉冲测试。
特性
- 最大反向电压:-45V
- 快速响应动态电流反向:<10μs
- 最高输入电压为 MOSFET 的漏源极电压:40V
- 最大负载电流为漏电流 (Id):75A
- 零 Iq 和低反向漏电流
- 符合汽车 ISO7637 和 CISPR25 要求
- LM74670-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module
理想二极管/ORing 控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM74670-SQEVM User's Guide | 2015年 10月 20日 | |||
证书 | LM74670-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |