LM7472EVM
理想二极管控制器采用 LM74720-Q1 和 LM74722-Q1 评估模块
LM7472EVM
概述
TI 的评估模块 LM7472EVM 可帮助设计人员评估 LM74720-Q1 和 LM74722-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。LM7472x-Q1 具有低 IQ,通过集成的升压稳压器可实现快速瞬态响应。本评估模块演示了 LM7472x-Q1 如何通过连接理想二极管 MOSFET、使用另一个 MOSFET 实现开关输出和电源路径切断来控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET。
特性
- 反向电池保护
- 两个背对背连接、采用共漏极配置的外部 N 沟道 MOSFET
- 开关输出和电源路径切断
- 过压保护
- 符合汽车瞬态抗扰度测试要求
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers | PDF | HTML | 2021-9-15 | ||
| 证书 | LM7472EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-10 | ||||
| 证书 | LM7472EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-20 |