LM76003EVM-500K
LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器评估模块
LM76003EVM-500K
概述
LM76003EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM76003 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,输出电压为 3.3V 或 5V,电流为 3.5A。
特性
- 轻负荷高效率
- 同步整流
- 内部补偿
- 频率同步
- 自动模式或 FPWM 模式
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM7600xEVM User’s Guide | 2017-10-18 | |||
| 证书 | LM76003EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |