LM8365EVM

LM8365 Micropower 欠压监控器评估模块

LM8365EVM

立即订购

概述

LM8365 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估具有可编程输出延迟的 LM8365 Micropower 欠压监控器的运行情况和性能。对于此 EVM,使用 LM8365 的 2.7V 复位阈值版本。EVM 通过选择 3 个不同的电容器(对应可编程延迟时间)来演示 LM8365 的正常功能。

特性
  • 高精度阈值电压 (±2.5%)
  • 极低静态电流:VIN = 2.87 V 时 0.65µA
  • 通过 3 个电容器选项实现可编程延迟
  • 低电平有效、开漏输出
  • 阈值电压为 2.7V
复位及看门狗 IC
LM8365 具有低静态电流和可编程输出延迟的低电平有效复位 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM8365EVM — LM8365 微功耗欠压监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM8365EVM LM8365 微功耗欠压监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM8365EVM User's Guide 2015-10-14
证书 LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持