LMG3624EVM-081
LMG3624 支持 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器评估模块
LMG3624EVM-081
概述
LMG3624EVM-081 采用具有电流检测仿真功能的 LMG3624 集成式 GaN FET,展示了 65W USB Type-C® 电力输送 (PD) 离线适配器的高效率和高密度特性。该输入支持 90Vac 至 265Vac 通用电压范围,输出可设置为 5V、9V 和 15V(电流最大为 3A)或 20V(电流最大为 3.25A),此类设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称频率高达 200kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。
特性
- 通用交流输入范围为 90VAC 至 264VAC,输出高达 65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合 USB Type-C® PD 3.0 标准
- 效率和待机功耗超出了 CoC 2 级和 DoE VI 级的规定要求
- 90VAC 满载时功率密度 28W/in3,效率为 93%
- 由于具有电流检测仿真功能,集成 GaN 器件减少了元件数量并提高了效率
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 LMG3624EVM-081 65W USB-C PD 高密度准谐振反激式 转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-29 |
| 证书 | LMG3624EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-14 |