LMH2832EVM-50

LMH2832EVM-50 评估模块

LMH2832EVM-50

立即订购

概述

LMH2832EVM-50 评估模块 (EVM) 用于评估采用 40 引脚 VQFN 封装的双 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 用于在 50Ω 输入环境中轻松演示 LMH2832 在所有增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。

特性
  • 可配置为 5V 单电源运行
  • 专为交流耦合单端 50Ω 输入和输出连接而设计
  • 使用 SMA 连接器连接输入和输出接口
  • USB 连接器和 FTDI USB 至 SPI 总线转换芯片可成功对 DVGA 增益寄存器进行编程
射频可变增益放大器 (VGA)
LMH2832 全差分、双路、1.1GHz 数字可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH2832EVM-50 LMH2832EVM-50 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 2016-6-30
证书 LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频