LMH6518EVM
LMH6518 评估模块
LMH6518EVM
概述
LMH6518 评估模块 (EVM) 旨在帮助对 LMH6518 差分放大器进行特性分析。易于使用的评估板旨在提供快速设置和高性能信号分析。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。
特性
- 旨在与用户友好型 USB2ANY 接口适配器和 GUI 配合使用
- 板载 LDO 为 LMH6518 的 VDD 引脚提供所需的 3.3V 电源,只需一个 5V 电源
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
- 提供了板载电位器来消除任何输出偏移
- 设计用于连接标准 50Ω 测试设备
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH6518 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-22 |
| 证书 | LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-4-24 |