LMR60460QEVM

LMR60460-Q1 评估模块

LMR60460QEVM

立即订购

概述

LMR60460-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、6A 直流/直流降压转换器。评估模块 (EVM) 在 6V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 6A 负载下以 400kHz 开关频率提供 5.0V 稳压输出。LMR60460QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。

特性
  • 输入电压范围:6V 至 36V
  • 输出电压:5.0V
  • 负载电流:0A 至 6A
  • 开关频率:400kHz
  • 可调输出电压
  • 外部同步功能
  • 内部展频功能
  • 轻负载时可选脉冲频率调制或强制脉宽调制
  • 通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号
DC/DC converters
LMR60450-Q1 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 5A 同步降压转换器 LMR60460-Q1 具有较少输出电容器的汽车级 36V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 请按照 EVM 用户指南说明,准备进行工作台设置。
  2. 按照建议的步骤为 EVM 上电。
  3. 运行测试和测量。注意元件温度可能较高。

立即订购并开发

评估板

LMR60460QEVM — 36V、6A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR60460QEVM 36V、6A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR60460-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持