LMZ31503EVM-692

3A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31503EVM-692

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ31503EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31503 3A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特性
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection
  • Over Temperature Protection
  • Pre-bias Output Start-up
电源模块(集成电感器)
LMZ31503 采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ31503EVM-692 — 3A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ31503EVM-692 3A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013-7-2
证书 LMZ31503EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持