LMZ31506EVM-692

6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31506EVM-692

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特性
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Hiccup Current Limit
  • Pre-bias Output Start-up
电源模块(集成电感器)
LMZ31506 采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频