LMZ34002EVM-001

2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ34002EVM-001

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).

特性
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
电源模块(集成电感器)
LMZ34002 4.5V 至 40V、2A 负输出电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ34002EVM-001 — 2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the LMZ34002 2013年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频