LMZ36002EVM

4.5V 至 60V、2A 降压电源模块评估板

LMZ36002EVM

立即订购

概述

LMZ36002 评估板用于评估 LMZ36002 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4.5V 至 60V。可使用单根跳线从 5 个常用电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。也可使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ36002 的运行。

特性
  • 4.5V 至 60V 输入电压范围
  • 2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V 输出电压跳线
  • 输出电流高达 2A
  • 180° 异相运行
电源模块(集成电感器)
LMZ36002 采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ36002EVM — LMZ36002 电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ36002EVM LMZ36002 电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2015-5-21
证书 LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频