LMZM33606EVM

3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

LMZM33606EVM

立即订购

概述

The LMZM33606 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33606 power module for current up to 6 A. The input voltage range is 3.5 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 20 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33606 operation.

特性
  • 3.5-V to 36-V Input Voltage Range
  • Up to 6 A of Output Current
  • 1-V to 20-V Output Voltage Range
  • 10 mm x 16 mm QFN package
电源模块(集成电感器)
LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM33606EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 10日
数据表 LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 9日
证书 LMZM33606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频