LM_FTDI_DRIVER

Stellaris® FTDI 驱动器

LM_FTDI_DRIVER

下载

概述

LMI FTDI Driver

Many Stellaris® evaluation kits come with an integrated Stellaris In-Circuit Debug Interface (ICDI) which allows for the programming and debugging of the onboard (target) LM3S microcontroller, using the LM Flash Programmer and/or any of the supported tool chains such as TI’s Code Composer Studio. Both JTAG and Serial Wire Debug (SWD) are supported. In order to use the onboard FTDI-based ICDI interface, Stellaris FTDI drivers must be first installed on the host computer.”

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

LM_FTDI_DRIVER Stellaris® FTDI 驱动器

lock = 需要出口许可(1 分钟)

LM_FTDI_DRIVER Stellaris® FTDI 驱动器

close
最新版本
版本: null
发布日期: null

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
STELLARIS_ICDI_DRIVERS Stellaris ICDI 驱动器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频