MATHW-3P-C2000-BLOCKSET
概述
C2000 微控制器 Blockset 利用基于模型的设计和自动代码生成功能,可在 TI C2000 微控制器 (MCU) 上开发数字电源和电机控制应用,助您大幅缩短设计时间并加快嵌入式软件开发。Blockset 中包含数字 I/O、ADC、DAC、eCAP、CAN、ePWM 等片上外设模块,使您能够使用 C2000 MCU 对工业和汽车应用的控制算法进行建模并加以实现。
您可以为 C2000 MCU 生成优化的代码,使用 IQMath 和相关的优化例程来实时执行代码和中断驱动执行代码,并执行实时信号监控、参数调优和处理器在环 (PIL) 测试(使用 Embedded Coder)。Blockset 中包含参考示例,可帮助您在 C2000 MCU上构建和部署电机控制应用(使用 Motor Control Blockset 和 Embedded Coder)。
特性
- 对嵌入式应用软件进行建模,从模型生成实时可执行文件,并在 C2000 微控制器上运行。
- 适用于片上和板载外设(例如 ADC、数字 I/O、ePWM、SPI、I2C、eCAP、eQEP 等)。
- 使用监控和调优功能,执行实时信号监控和参数调优。
- 使用 IPC 和控制律加速器 (CLA) 模块,对用于多核执行的算法进行分区处理。
- 将 Simulink 模型直接连接到支持的硬件,以进行实时 I/O 数据交换。
- 使用包含执行分析的处理器在环测试来执行代码验证和确认(需要 Embedded Coder)。
- 自动生成符合 MISRA-C 标准的代码
- 包含以 25kHz 运行的电机控制和以 200kHz 控制环路运行的数字电源转换示例,助您开始使用 TI 参考套件
- F28x 和 F29x 内的无缝迁移
下载
支持软件
C2000-BLOCKSET — C2000 Microcontroller Blockset
C2000-BLOCKSET — C2000 Microcontroller Blockset
支持软件
EMBEDDED-CODER — Embedded Coder
EMBEDDED-CODER — Embedded Coder
支持软件
MATLAB — MATLAB
MATLAB — MATLAB
支持软件
MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — MathWorks 的电机控制 Blockset™。MATLAB 和 Simulink 的付费附加产品。提供 30 天免费试用。需要嵌入式编码器和 C2000 硬件支持包,才能自动将算法部署到 TI 硬件。
MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — MathWorks 的电机控制 Blockset™。MATLAB 和 Simulink 的付费附加产品。提供 30 天免费试用。需要嵌入式编码器和 C2000 硬件支持包,才能自动将算法部署到 TI 硬件。
支持软件
SIMULINK — SIMULINK
SIMULINK — SIMULINK
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 MathWorks, Inc..
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。