MCT8314ZEVM
MCT8314Z 评估模块
MCT8314ZEVM
概述
MCT8314Z 评估模块 (EVM) 可供用户评估 MCT8314Z 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 使用 UART 通信和板载电位器提供控制信号和可变占空比,用于 MCT8314Z 的 PWM 输入。该 MCU 还可以为 MCT8314Z 器件的 SPI 型号提供 SPI 通信。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点可协助评估 MCT8314Z 器件的许多功能并实现可配置的器件特定设置。
特性
- 4.5V 至 35V 工作电压,1.5A 峰值电流驱动
- 集成 MOSFET 的导通状态电阻为 575mΩ
- 集成了三个用于转子位置检测的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制
- 模拟或数字霍尔传感器兼容性
- 板载 MSP430 可连接 GUI
- Micro-USB 电缆
集成控制 BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
MCT8314ZEVM — MCT8314Z evaluation module
TI.com 上无现货
固件
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8314ZEVM for compatability with the MCT8314Z GUI.
MCT8314Z-GUI — GUI for the MCT8314ZEVM
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
MCT8314Z GUI (Compatible with RTM MCT8314Z)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | MCT8314Z 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |
证书 | MCT8314ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 4日 |