NDKTCPIP

TI-RTOS 网络

NDKTCPIP

下载

概述

TI-RTOS Networking(以前称为 NDK 或网络开发者套件)将双模式 IPv4/IPv6 堆栈与一些网络应用结合在一起。作为 TI-RTOS 的一部分,TI-RTOS Networking 支持适用于支持以太网的 MCU 以及基于高性能 TMS320C6000™ DSP 的器件。

特性

TI-RTOS Networking 包括:

  • 核心 TCP/IP 协议栈:源代码和二进制格式的双模式 IPv6/IPv4 堆栈(仅包括 VLAN 数据包优先级标记),TCP、UDP、ICMP、IGMP、IP 和 ARP
  • 网络应用:源代码和二进制格式的 HTTP、TELNET、TFTP、DNS、DHCP(仅 IPv4)
  • 系列支持:PPP 和 PPPoe
  • 应用程序编程接口:BSD 套接字,包括对原始以太网的支持
  • 器件驱动程序:源代码和二进制格式的预测试器件驱动程序。TI-RTOS 或 TI 软件开发套件 (SDK) 提供了其他 EMAC 器件驱动程序。

使用 TI-RTOS Networking 所必需的项:

  • TI-RTOS Kernel (SYS/BIOS) 和 Code Composer Studio(TM) IDE (CCStudio)
  • Code Composer Studio IDE 概述 

免费的开发和生产许可

  • 为开发和生产免费提供 TI-RTOS Networking。

  • TI-RTOS Networking is available as a free product download.
  • Source code and binary libraries are provided for the network applications, jumbo packet buffer manager, and a reference device driver.
  • TI-RTOS Networking also provides example programs and documentation (release notes, user guide, Ethernet driver design guide, and programmer's guide).

下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

As of May 10, 2021, due to the legacy nature of the TI NDK, the software product is in long-term maintenance, and as such there is no plan to provide new updates at this time. There will be no technical analysis provided for any new TI NDK PSIRT issues.

Please refer to the TI NDK release notes and TI PSIRT page for more information regarding known issues and vulnerabilities associated with this software product.

下载

驱动程序或库

NDKTCPIP TI-RTOS 网络

支持的产品和硬件

NDKTCPIP TI-RTOS 网络

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-11-18

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
网络安全公告文章 Integer and Buffer Overflow Issues – TI-NDK 2021-4-29
用户指南 TI Network Developer's Kit (NDK) API Reference Guide (Rev. K) PDF | HTML 2017-10-7
用户指南 TI Network Developer's Kit (NDK) User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 2017-10-7
用户指南 Network Developer's Kit (NDK) Support Package Ethernet Driver Design Guide (Rev. B) 2015-11-16
应用手册 Using IP Multicasting with the TMS320C6000 Network Developer's Kit (NDK) 2007-2-23

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持