OPA1688EVM
OPA1688 SoundPlus 音频运算放大器评估模块
OPA1688EVM
概述
OPA1688EVM 是一个用于评估 OPA1688 音频运算放大器性能的硬件平台。在该 EVM 上,OPA1688 的每个通道都被配置为一个差分放大器,用来从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1688EVM 带有耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1688 的音频质量。通过高输出电流和强大的电容式驱动功能,OPA1688EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以及更高的耳机负载。
特性
- 提供快速简单的 OPA1688 评估方法,让设计工作更加轻松
- 该 EVM 上提供的音频插孔可让您快速听测 OPA1688
- 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1688 的简单方法
- OPA1688EVM
音频运算放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module | 2017年 3月 16日 | |||
证书 | OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |